Ruote in gomma in polibutadiene per carichi pesanti Modello RG (Codici componente)

Ruote in gomma in polibutadiene per carichi pesanti Modello RG
Features a wheel with a tire made from polybutadiene rubber, which possesses high rebound resilience and excellent low temperature properties, as well as little internal heat generation. Depending on the size, there is one that uses a steel plate for the wheel main body, and one that uses a die-cast aluminum alloy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RG-100
RG-130
RG-150
RG-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)

33.49 €

1 9 giorni 100501256

50.30 €

1 9 giorni 130502059

57.59 €

1 9 giorni 150502059

91.15 €

1 9 giorni 200632570

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno + Rotella Materiale bozzello Gomma Cuscinetto Disponibile

Supporto tecnico