Codice articolo del costruttore: RR-65
Marca: GIFU SANKEN KOGYO
Prezzo: 43.25 €
Tempi di consegna: 10 giorni
D.E. rotella: 65 Ø
Largh. bozzello: 34 mm
Diametro foro: 12 Ø
Larghezza mozzo: 39 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RR-65
Codice componente
|
---|
RR-65 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.25 € | 1 | 10 giorni | 65 | 34 | 12 | 39 |
Loading...
Tipo rotella | Integrato | Materiale bozzello | Nylon | Cuscinetto | Disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Ruote in nylon MC modello RR per carichi pesanti, il codice articolo è il seguente: RR-65.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RR-65.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RR-100 |
RR-50 |
RR-75 |
TRR-65 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.61 € | 1 | 10 giorni | 100 | 45 | 12 | 56 | ||
35.37 € | 1 | 10 giorni | 50 | 27 | 10 | 29 | ||
46.95 € | 1 | 10 giorni | 75 | 36 | 12 | 39 | ||
37.33 € | 1 | 10 giorni | 65 | 25 | 12 | 29 |