Ruote in ferro Modello F

Ruote in ferro Modello F
Since it is made of iron, it features excellent load resistance, chemical-resistance, heat-resistance, and cold-resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F-50
TF-65
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)

24.95 €

1 6 giorni 502710

29.94 €

1 10 giorni 652512

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Integrato Materiale bozzello Ferro Larghezza mozzo(mm) 29
Cuscinetto Disponibile

Supporto tecnico