Valvola a saracinesca in bronzo, tipo 150E, a vite

Valvola a saracinesca in bronzo, tipo 150E, a vite
  • Sconto volumi elevati
A valve that is safe for use in corrosive environments.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

150E-BL-N-10A

Codice componente
150E-BL-N-10A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

31.72 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Angolo Materiale corpo Bronzo fuso JIS-CAC Liquido applicabile Acqua
Pressione nominale Tipo 150 Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) 3/8B(10A)
Lato di controllo, tipo di attacco Rc Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) 3/8B(10A) Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato
Con valvole di sezionamento Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) ::120 L(mm) 24
H(mm) 69 D1(Ø) 48 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico
Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a 120°C o inf.)(MPa) 1.6 Dettagli massima pressione ammessa (Vapori saturi)(MPa) 1.0

Si trova sulla pagina di Valvola a saracinesca in bronzo, tipo 150E, a vite, il codice articolo è il seguente: 150E-BL-N-10A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 150E-BL-N-10A.

Supporto tecnico