Tipo 150 – valvola a saracinesca in bronzo, con flangia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
150-BSF-N-20A
150-BSF-N-25A
150-BSF-N-32A
150-BSF-N-40A
150-BSF-N-50A
150-BSF-N-65A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) Lato controllo, valore nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a 120°C o inf.)
(MPa)

189.70 €

1 9 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)80112631.6

282.28 €

1 8 giorni 1B(25A)1B(25A)95123701.6

368.15 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)110142801.4

435.46 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)120165901.4

625.65 €

1 9 giorni 2B(50A)2B(50A)1401971001.4

1,065.03 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)1652251101.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale Bronzo fuso JIS-CAC Fluidi applicabili Acqua / Vapore saturo
Pressione nominale Tipo 150 Lato mandata, tipo di collegamento Flangia tubo Lato controllo, tipi di collegamento Flangia tubo
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Gamma di temperature di esercizio(°C) ::120 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico
Dettagli massima pressione ammessa (Vapori saturi)(MPa) 1.0

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico