Valvola a saracinesca in ghisa duttile, tipo 16K, con flangia

Valvola a saracinesca in ghisa duttile, tipo 16K, con flangia <con coperchio imbullonato>
A tough valve, which has ample heat, corrosive and abrasion resistance. For use in areas that use vapor, hot water, and embedded lines where safety is a priority.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
16-DSRF-N(BB)-65A
16-DSRF-N(BB)-80A
16-DSRF-N(BB)-100A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) Lato controllo, valore nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)

723.42 €

1 9 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)190410200

953.77 €

1 9 giorni 3B(80A)3B(80A)203479250

1,201.53 €

1 9 giorni 4B(100A)4B(100A)229566250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale Ghisa nodulare duttile Fluidi applicabili Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore saturo
Pressione nominale 16K Lato mandata, tipo di collegamento Flangia tubo Lato controllo, tipi di collegamento Flangia tubo
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::220 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico
Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a -10°C–+120°C)(MPa) 2.2 Dettagli massima pressione ammessa (Vapore, aria, gas, olio e flusso pulsante a -10°C–+220°C)(MPa) 2.0 Dettagli massima pressione ammessa (Vapore, aria, olio e flusso pulsante a 300°C)(MPa) 1.8
Dettagli massima pressione ammessa (Vapore, aria, olio e flusso pulsante a 350°C)(MPa) 1.6

Supporto tecnico