Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
J10-BSR-15A |
J10-BSR-20A |
J10-BSR-25A |
J10-BSR-32A |
J10-BSR-40A |
J10-BSR-50A |
J10-BSR-65A |
J10-BSR-80A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) | Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) | L (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.01 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | [1/2B] 1/2B(15A) | [1/2B] 1/2B(15A) | 55 | 127 | |
87.13 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 65 | 152 | |
95.19 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | 70 | 176 | ||
123.35 € | 1 | 7 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 80 | 219 | ||
141.52 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 90 | 250 | ||
244.29 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | 100 | 291 | ||
403.64 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | 120 | 377 | ||
644.96 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | 3B(80A) | 140 | 441 |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo principale | EN CC491K Equiv. | Fluidi applicabili | Acqua |
---|---|---|---|---|---|
Pressione nominale | 10K | Lato mandata, tipo di collegamento | Rc | Lato controllo, tipi di collegamento | Rc |
Profilo leva | Maniglia con profilo arrotondato | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -29::120 | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico |
Dettagli massima pressione ammessa (-29–100°C)(MPa) | 1.4 | Dettagli massima pressione ammessa (A 171°C)(MPa) | 1.0 |
Configura
Proprietà di base
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A)
Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali