Valvola a saracinesca in bronzo J5K a vite (JIS B 2011) <>

Valvola a saracinesca in bronzo J5K a vite (JIS B 2011) <<Su questo prodotto è applicato il nuovo contrassegno JIS.>>
  • Sconto volumi elevati
A valve that is safe for use in corrosive environments.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J5-BSR-15A
J5-BSR-20A
J5-BSR-25A
J5-BSR-32A
J5-BSR-40A
J5-BSR-50A
J5-BSR-65A
J5-BSR-80A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) L
(mm)
H
(mm)

42.83 €

1 Disponibile 8 giorni [1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)50127

55.53 €

1 Disponibile 8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)60146

70.62 €

1 Disponibile 8 giorni 1B(25A)1B(25A)65171

115.00 €

1 Disponibile 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)75213

101.40 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)85244

148.46 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)95293

317.06 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)115366

478.39 €

1 8 giorni 3B(80A)3B(80A)130429

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale EN CC491K Equiv. Fluidi applicabili Acqua
Pressione nominale 5K Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato controllo, tipi di collegamento Rc
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Gamma di temperature di esercizio(°C) -29::120 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico
Dettagli massima pressione ammessa (-29–100°C)(MPa) 0.7 Dettagli massima pressione ammessa (A 134°C)(MPa) 0.5

Supporto tecnico