Valvola a nucleo chiuso, tipo J5K, valvola a saracinesca in bronzo senza piombo (JV5)

Valvola a nucleo chiuso, tipo J5K, valvola a saracinesca in bronzo senza piombo (JV5)
Lead-free copper alloy enables the provision of safe water. Prevent the corrosion of the pipe end portion and the screw portion of lining steel pipe by pipe end core mechanism.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LJ5-BSR-HN-N-15A
LJ5-BSR-HN-N-20A
LJ5-BSR-HN-N-25A
LJ5-BSR-HN-N-32A
LJ5-BSR-HN-N-40A
LJ5-BSR-HN-N-50A
LJ5-BSR-SK-N-15A
LJ5-BSR-SK-N-20A
LJ5-BSR-SK-N-25A
LJ5-BSR-SK-N-32A
LJ5-BSR-SK-N-40A
LJ5-BSR-SK-N-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) Profilo leva Gamma di temperature di esercizio
(°C)
L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a 40°C o inf.)
(MPa)
Dettagli massima pressione ammessa (Flusso pulsante a 40°C o inf.)
(MPa)
Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a 85°C o inf.)
(MPa)
Dettagli massima pressione ammessa (Flusso pulsante a 85°C o inf.)
(MPa)

45.81 €

1 8 giorni [1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)Maniglia a farfalla~856112755--0.70.5

61.64 €

1 8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)Maniglia a farfalla~856514663--0.70.5

84.20 €

1 8 giorni 1B(25A)1B(25A)Maniglia a farfalla~857517170--0.70.5

99.25 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Maniglia a farfalla~858521390--0.70.5

131.80 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Maniglia a farfalla~8590244100--0.70.5

201.13 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)Maniglia a farfalla~85103293110--0.70.5

45.81 €

1 8 giorni [1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)Maniglia con profilo arrotondato~4061127550.70.5--

61.64 €

1 8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)Maniglia con profilo arrotondato~4065146630.70.5--

84.20 €

1 8 giorni 1B(25A)1B(25A)Maniglia con profilo arrotondato~4075171700.70.5--

99.25 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Maniglia con profilo arrotondato~4085213900.70.5--

131.80 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Maniglia con profilo arrotondato~40902441000.70.5--

201.13 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)Maniglia con profilo arrotondato~401032931100.70.5--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale EN CC491K Equiv. (Bronzo fuso senza piombo) Fluidi applicabili Acqua
Pressione nominale 5K Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato controllo, tipi di collegamento Rc
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico