Filtro a Y in bronzo senza piombo, tipo 10K (JV5)

Filtro a Y in bronzo senza piombo, tipo 10K (JV5)
  • Sconto volumi elevati
Lead-free copper alloy to provide safe water. The pipe-edge core mechanism prevents corrosion of the edges and lining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LBT-HN-N-20A
LBT-HN-N-25A
LBT-HN-N-32A
LBT-HN-N-40A
LBT-HN-N-50A
LBT-SK-N-15A
LBT-SK-N-20A
LBT-SK-N-25A
LBT-SK-N-32A
LBT-SK-N-40A
LBT-SK-N-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) Specifiche Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a 85°C o inf.)
(MPa)
Dettagli massima pressione ammessa (Flusso pulsante a 85°C o inf.)
(MPa)
Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a 40°C o inf.)
(MPa)
Dettagli massima pressione ammessa (Flusso pulsante a 40°C o inf.)
(MPa)

66.73 €

1 9 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)HN: Per tubo in acciaio/PVC termoresistente1.01.0--

102.26 €

1 9 giorni 1B(25A)1B(25A)HN: Per tubo in acciaio/PVC termoresistente1.01.0--

102.85 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)HN: Per tubo in acciaio/PVC termoresistente1.01.0--

125.71 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)HN: Per tubo in acciaio/PVC termoresistente1.01.0--

201.67 €

1 9 giorni 2B(50A)2B(50A)HN: Per tubo in acciaio/PVC termoresistente1.01.0--

50.23 €

1 Disponibile 9 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)SK: Per tubo in PVC e tubo in acciaio rivestito a polvere con nucleo in polietilene--1.01.0

79.79 €

1 Disponibile 9 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)SK: Per tubo in PVC e tubo in acciaio rivestito a polvere con nucleo in polietilene--1.01.0

101.46 €

1 9 giorni 1B(25A)1B(25A)SK: Per tubo in PVC e tubo in acciaio rivestito a polvere con nucleo in polietilene--1.01.0

102.13 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)SK: Per tubo in PVC e tubo in acciaio rivestito a polvere con nucleo in polietilene--1.01.0

151.39 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)SK: Per tubo in PVC e tubo in acciaio rivestito a polvere con nucleo in polietilene--1.01.0

198.90 €

1 9 giorni 2B(50A)2B(50A)SK: Per tubo in PVC e tubo in acciaio rivestito a polvere con nucleo in polietilene--1.01.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Acqua Profilo Tipo Y Pressione nominale 10K
Materiale corpo EN CC491K Equiv. (Bronzo fuso senza piombo) Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 1.0

Supporto tecnico