Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
D-6-A-A |
D-8-A-A |
D-10-A-A |
D-12-A-A |
D-14-A-A |
D-16-A-A |
D-18-A-A |
D-20-A-A |
D-22-A-A |
D-25-A-A |
D-30-A-A |
D-35-A-A |
D-45-A-A |
D-50-A-A |
D-60-A-A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | φd (Ø) | φd (Ø) | Lunghezza complessiva (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Capacità di trasmissione massima (N▪m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.37 € | 10 | 8 giorni | 10 | 6 | 16 | 50 | 1,001–2,000 | 1500 | 5 | ||
127.44 € | 10 | 8 giorni | 10 | 8 | 18 | 60 | 1,001–2,000 | 1400 | 9 | ||
149.99 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | 22 | 70 | 1,001–2,000 | 1100 | 16 | |
161.89 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | 26 | 80 | 301–1,000 | 900 | 25 | |
186.56 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 14 | 29 | 88 | 301–1,000 | 810 | 41 | |
204.03 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 16 | 32 | 100 | 301–1,000 | 740 | 54 | |
228.56 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 18 | 37 | 112 | 301–1,000 | 640 | 78 | |
243.14 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 42 | 127 | 301–1,000 | 560 | 118 | |
272.58 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 22 | 47 | 145 | 301–1,000 | 500 | 147 | |
376.97 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25 | 52 | 163 | 301–1,000 | 450 | 206 | |
584.45 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 30 | 58 | 182 | 301–1,000 | 410 | 265 | |
786.95 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 35 | 70 | 212 | 301–1,000 | 330 | 451 | |
1,444.51 € | 1 | 8 giorni | 10 | 45 | 88 | 270 | 100~300 | 260 | 902 | ||
1,761.48 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 95 | 290 | 100~300 | 240 | 1079 | ||
2,509.19 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | 115 | 340 | 100~300 | 200 | 1667 |
Loading...
Tipo | Standard | Caratteristiche | Elevata precisione / Piccolo | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Profilo con foro albero e sinistro (solo specifiche standard JIS B, T) | A | Profilo con foro albero e destro (solo specifiche standard JIS B, T) | A |
Configura
Proprietà di base
φd(Ø)
φd(Ø)
Lunghezza complessiva(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Capacità di trasmissione massima(N▪m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali