Modello standard resistente all'abrasione, Modello HJD

Modello standard resistente all'abrasione, Modello HJD
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· With total hardening treatment for increased fatigue strength.
· Additional machining cannot be performed on the hardened product.
· When shaft hole is T-shaped, please indicate new JIS key, or previous JIS key.
· With key groove processing, the strong pins and joint pins are not included.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HJD-6-A-A
HJD-8-A-A
HJD-10-A-A
HJD-12-A-A
HJD-14-A-A
HJD-16-A-A
HJD-18-A-A
HJD-20-A-A
HJD-22-A-A
HJD-25-A-A
HJD-30-A-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSφd
(Ø)
φd
(Ø)
Lunghezza complessiva
(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione
(r/min)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Capacità di trasmissione massima
(N▪m)

101.12 €

1 Disponibile 9 giorni 1061249.51,001–2,00014006

101.28 €

1 9 giorni 10815581,001–2,000125010

107.83 €

1 9 giorni 10101967.5301–1,000100024

124.21 €

1 9 giorni 10122383301–1,00083031

94.90 €

1 9 giorni 10142694.5301–1,00073046

112.25 €

1 9 giorni 101630117.5301–1,00063073

130.50 €

1 9 giorni 101833129301–1,000570110

157.53 €

1 9 giorni 102036139301–1,000530137

229.41 €

1 9 giorni 102240150301–1,000470186

229.57 €

1 9 giorni 102544168301–1,000430255

296.49 €

1 9 giorni 103051195301–1,000380382

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Applicazione Standard Profilo con foro albero e sinistro (solo specifiche standard JIS B, T) A
Profilo con foro albero e destro (solo specifiche standard JIS B, T) A

Supporto tecnico