Modello standard non magnetico anticorrosione, modello BR

Modello standard non magnetico anticorrosione, modello BR
  • Sconto volumi elevati
Questo prodotto è amagnetico e ha un'eccellente resistenza alla corrosione. [Materiale] Bronzo BC6.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BR-6-A-A

Codice componente
BR-6-A-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

81.59 €

1 Disponibile 19 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard φd(Ø) 6 φd(Ø) 16
Lunghezza complessiva(mm) 40 Materiale corpo Bronzo EN CC491K Equiv. Applicazione Standard
Profilo con foro albero e sinistro (solo specifiche standard JIS B, T) A Profilo con foro albero e destro (solo specifiche standard JIS B, T) A Capacità di trasmissione massima(N▪m) 4

Si trova sulla pagina di Modello standard non magnetico anticorrosione, modello BR, il codice articolo è il seguente: BR-6-A-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BR-6-A-A.

Supporto tecnico