Modello standard per hobby, modello R

Modello standard per hobby, modello R
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
For low torque manual use. Material: SUM24L. Surface plating processed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R-3-A-A
R-4-A-A
R-6-A-A
R-8-A-A
R-10-A-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSφd
(Ø)
φd
(Ø)
Lunghezza complessiva
(mm)

22.95 €

10.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103824

27.93 €

13.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104824

31.78 €

1 Disponibile 14 giorni 1061231

38.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1081942

37.47 €

18.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10101942

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Materiale corpo EN 1.0718 Equiv. Applicazione Standard
Profilo con foro albero e sinistro (solo specifiche standard JIS B, T) A Profilo con foro albero e destro (solo specifiche standard JIS B, T) A

Supporto tecnico