Modello standard in miniatura, modello MM

Modello standard in miniatura, modello MM
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
High precision for ultra-small diameter use. 3 types of material available: SK-4 with nitriding composite treatment, SUS304 & SUS316.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MAA-1.5
MAAS-1.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSφd
(Ø)
φd
(Ø)
Lunghezza complessiva
(mm)
Materiale corpo Dimensione lunghezza forcella sinistra
(mm)
Dimensione lunghezza forcella destra
(mm)
Capacità di trasmissione massima
(N▪m)

61.53 €

32.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.5312[Acciaio] Nitrurazione complessa SK-4660.05

90.69 €

1 Disponibile 19 giorni 10129[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)4.54.50.02

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Caratteristiche Piccolo Applicazione Standard
Profilo forcella sinistra (riferimento catalogo) A Profilo forcella destra (riferimento catalogo) A

Supporto tecnico