Giunti per albero a scorrimento Serie SPSS

Giunti per albero a scorrimento Serie SPSS
  • Sconto volumi elevati
SPSS (spline shaft), SPAS / SPOS (spline sleeve) is made of: S-45C material.

[Features]
· Please note the effective spline size for sleeve and shaft cutting.
· Use on the sliding part during rotation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPAS-6
SPAS-8
SPAS-10
SPAS-12
SPAS-16
SPAS-20
SPOS-6
SPOS-8
SPOS-10
SPOS-12
SPOS-16
SPOS-20
SPSAS-8
SPSAS-10
SPSAS-12
SPSS-6
SPSS-8
SPSS-10
SPSS-12
SPSS-16
SPSS-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSφd
(Ø)
φd
(Ø)
Dimensione scanalatura Dettagli giunto di scorrimento Specifiche manicotto Lunghezza albero L
(mm)
Lunghezza manicotto (E, E1)
(mm)

167.54 €

1 Disponibile 9 giorni 106-Diametro grande 6m=0.5 z=10ManicottoCon mozzo-43.5

167.70 €

1 Disponibile 9 giorni 108-Diametro grande 8 m=0.5 z=14ManicottoCon mozzo-50.5

186.98 €

1 Disponibile 9 giorni 1010-Diametro grande 10m=0.5 z=18ManicottoCon mozzo-65

228.22 €

1 Disponibile 9 giorni 1012-Diametro grande 12 m=0.75 z=14ManicottoCon mozzo-80

291.13 €

1 Disponibile 9 giorni 1016-13×16×3,5×6ManicottoCon mozzo-95

380.23 €

1 Disponibile 9 giorni 1020-18×22×5,0×6ManicottoCon mozzo-110

126.85 €

1 Disponibile 9 giorni 108-Diametro grande 6m=0.5 z=10ManicottoSenza mozzo-38.5

126.99 €

1 Disponibile 9 giorni 1010-Diametro grande 8 m=0.5 z=14ManicottoSenza mozzo-45.5

146.21 €

1 Disponibile 9 giorni 1012-Diametro grande 10m=0.5 z=18ManicottoSenza mozzo-60

171.15 €

1 Disponibile 9 giorni 1014-Diametro grande 12 m=0.75 z=14ManicottoSenza mozzo-70

225.06 €

1 Disponibile 9 giorni 1020-13×16×3,5×6ManicottoSenza mozzo-80

280.54 €

1 Disponibile 9 giorni 1025-18×22×5,0×6ManicottoSenza mozzo-95

228.90 €

1 Disponibile 9 giorni 108-Diametro grande 8 m=0.5 z=14Unità (albero + manicotto)Con mozzo30050.5

261.73 €

1 Disponibile 11 giorni 1010-Diametro grande 10m=0.5 z=18Unità (albero + manicotto)Con mozzo30065

320.94 €

1 9 giorni 1012-Diametro grande 12 m=0.75 z=14Unità (albero + manicotto)Con mozzo40080

86.91 €

1 Disponibile 10 giorni 10-6Diametro grande 6m=0.5 z=10Albero-150-

87.58 €

1 Disponibile 9 giorni 10-8Diametro grande 8 m=0.5 z=14Albero-300-

106.99 €

1 Disponibile 9 giorni 10-10Diametro grande 10m=0.5 z=18Albero-300-

92.69 €

1 Disponibile 9 giorni 10-12Diametro grande 12 m=0.75 z=14Albero-400-

220.79 €

1 Disponibile 9 giorni 10-1613×16×3,5×6Albero-400-

286.75 €

1 Disponibile 9 giorni 10-2218×22×5,0×6Albero-600-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con albero Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Applicazione Standard

Supporto tecnico