Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
Y-5 |
Y-6 |
Y-8 |
Y-10 |
Y-12 |
Y-14 |
Y-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza complessiva (mm) | d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | M 5X0.8 | |
11.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 24 | M 6X1 | |
13.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 32 | M 8X1.25 | |
15.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | M10X1,5 | |
18.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 48 | M12X1.5 | |
29.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 56 | M14X1.5 | |
40.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 64 | M16X1.5 |
Loading...
Tipo | Prodotti per la manutenzione | Materiale corpo | EN 1.0718 Equiv. | Applicazione | Standard |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(mm)
d
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali