Modello estremitá asta a T

Modello estremitá asta a T
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Use for tension push power transmission mechanism in horizontal and vertical directions. Unichrome plating finish.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T-20

Codice componente
T-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

67.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Prodotti per la manutenzione φd(Ø) 40 Lunghezza complessiva(mm) 80
Materiale corpo EN 1.1191 Equiv. Applicazione Standard d M20X1.5

Si trova sulla pagina di Modello estremitá asta a T, il codice articolo è il seguente: T-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T-20.

Supporto tecnico