Giunti modello con Albero e Modello con cuscinetto esagonale per albero Modello K-GX

Giunti modello con Albero e Modello con cuscinetto esagonale per albero Modello K-GX
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Comprises 2 standard joints and joint slide (GXS, GXA).
· Joint and join slide are set with spring pin.
· When shaft machining (keyway, tapping hole, etc.), after making the mating mark, remove the spring pin, and release the joint and joint slide.
· After machining, be sure to set back to the original position according to mating mark. (HJ-GX uses a joint pin instead of a spring pin.)
· When setting, please ensure symmetry of left / right joint assembly E yoke and F yoke.
· Please note, if set incorrectly, output wheel speed will become uneven.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-10GX-A-A
K-12GX-A-A
K-16GX-A-A
K-20GX-A-A
K-25GX-A-A
K-30GX-A-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSφd
(Ø)
φd
(Ø)
Lunghezza complessiva
(mm)

393.59 €

1 Disponibile 12 giorni 101020194~309

411.40 €

1 Disponibile 12 giorni 101225233~331

449.89 €

1 Disponibile 12 giorni 101632330~451

571.36 €

1 Disponibile 12 giorni 102042383~528

666.63 €

1 Disponibile 12 giorni 102550434~645

930.58 €

1 12 giorni 103060546~711

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con albero Materiale corpo EN 1.1191 Equiv. Applicazione Standard
Profilo con foro albero e sinistro (solo specifiche standard JIS B, T) A Profilo con foro albero e destro (solo specifiche standard JIS B, T) A

Supporto tecnico