Giunti Modello con albero Modello con albero scanalato Modello preciso Modello H-P

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H-6P-A-A
H-8P-A-A
H-10P-A-A
H-12P-A-A
H-16P-A-A
H-20P-A-A
H-25P-A-A
H-30P-A-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSφd
(Ø)
φd
(Ø)
Lunghezza complessiva
(mm)

164.81 €

1 Disponibile 12 giorni 10612.5148.5~252

171.66 €

1 Disponibile 12 giorni 10816175.5~423.5

204.51 €

1 Disponibile 12 giorni 101020207~440

244.89 €

1 Disponibile 12 giorni 101225262~580

336.56 €

1 Disponibile 12 giorni 101632295~602

452.95 €

1 Disponibile 12 giorni 102040355~842

648.84 €

1 Disponibile 12 giorni 102550437~1101

896.99 €

1 12 giorni 103057530~1164

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con albero Caratteristiche Elevata precisione / Lunga durata Materiale corpo EN 1.7220 Equiv.
Applicazione Standard Profilo con foro albero e sinistro (solo specifiche standard JIS B, T) A Profilo con foro albero e destro (solo specifiche standard JIS B, T) A

Supporto tecnico