Giunti Modello con albero Modello con albero scanalato Modello Resistente alle abrasioni Modello HJ-P

Giunti Modello con albero Modello con albero scanalato Modello Resistente alle abrasioni Modello HJ-P
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Rotazione e scorrimento possono essere trasmessi simultaneamente. [Materiale] EN 1.7242 Equiv.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HJ-6P-A-A
HJ-8P-A-A
HJ-10P-A-A
HJ-12P-A-A
HJ-14P-A-A
HJ-16P-A-A
HJ-18P-A-A
HJ-20P-A-A
HJ-22P-A-A
HJ-25P-A-A
HJ-30P-A-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSφd
(Ø)
φd
(Ø)
Lunghezza complessiva
(mm)

142.15 €

1 Disponibile 12 giorni 10612130.5~238

142.93 €

1 Disponibile 12 giorni 10815147.5~402

181.41 €

1 Disponibile 12 giorni 101019179~418

217.33 €

1 Disponibile 12 giorni 101223224~551

270.88 €

1 Disponibile 12 giorni 101426248~567

320.61 €

1 Disponibile 12 giorni 101630283~593

366.88 €

1 Disponibile 12 giorni 101833312~808.5

431.15 €

1 Disponibile 12 giorni 102036329~819

498.38 €

1 Disponibile 12 giorni 102240353~1036

622.83 €

1 Disponibile 12 giorni 102544395~1065

738.87 €

1 12 giorni 103051444~1094

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con albero Applicazione Standard Profilo con foro albero e sinistro (solo specifiche standard JIS B, T) A
Profilo con foro albero e destro (solo specifiche standard JIS B, T) A

Supporto tecnico