Codice articolo del costruttore: B-20PS-A-A
Marca: MIYOSHI KIKAI
Prezzo: 407.19 €
Tempi di consegna: 12 giorni
φd: 20 Ø
φd: 40 Ø
Lunghezza complessiva: 324~806 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-20PS-A-A
Tipo | Con albero | Caratteristiche | Coppia elevata | Materiale corpo | EN 1.1191 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Standard | Profilo con foro albero e sinistro (solo specifiche standard JIS B, T) | A | Profilo con foro albero e destro (solo specifiche standard JIS B, T) | A |
Tipo Q (scomposizione) | NA |
Si trova sulla pagina di Giunti Modello con albero Modello con albero scanalato Modello resistente Modello B-PS, il codice articolo è il seguente: B-20PS-A-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-20PS-A-A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
φd(Ø)
φd(Ø)
Lunghezza complessiva(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B-22PS-A-A |
B-25PS-A-A |
B-30PS-A-A |
B-35PS-A-A |
B-40PS-A-A |
B-45PS-A-A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | φd (Ø) | φd (Ø) | Lunghezza complessiva (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
493.36 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 22 | 44 | 340~1018 | |
563.77 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 25 | 50 | 360~1034 | |
823.03 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 30 | 60 | 458~1095 | |
1,113.17 € | 1 | 12 giorni | 10 | 35 | 70 | 520~1136 | ||
1,498.46 € | 1 | 12 giorni | 10 | 40 | 80 | 588~1182 | ||
1,938.57 € | 1 | 12 giorni | 10 | 45 | 90 | 650~1223 |