Supporto cuscinetto / forma a T / interferenza / cuscinetto a sfere a gola profonda / URA【2 Pezzi per confezione】

Supporto cuscinetto / forma a T / interferenza / cuscinetto a sfere a gola profonda / URA
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Alloggiamento del cuscinetto a pressione in duralluminio EN AW-2017 Equiv. che consente un fissaggio di alta precisione ed è compatibile con il diametro esterno del cuscinetto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
URA-306
URA-408
URA-410
URA-512
URA-514
URA-616
URA-618
URA-720
URA-722
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. cuscinetto d
(mm)
Larghezza L
(mm)

34.86 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 10626

41.16 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 10832

41.16 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 101032

52.58 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 101238

52.32 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 101438

80.94 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 101648

80.92 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 101848

93.59 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 102052

93.54 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 102252

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Tipo T Tipo di cuscinetto Cuscinetto a sfere a gola profonda Numero di cuscinetti Tipo singolo
Materiale supporto EN AW-2017 Equiv. Anello di sicurezza NA Tipo Kit supporti per cuscinetti, con anello esterno coperto
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico