Filtro a Y, serie SY-17/SY-37

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SY-17-15A
SY-17-20A
SY-17-25A
SY-17-32A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

94.24 €

1 6 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

104.77 €

42.96 €

1 Stesso giorno

Stock

3/4B(20A)3/4B(20A)

100.88 €

1 6 giorni 1B(25A)1B(25A)

144.84 €

91.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Altro Profilo Tipo Y Materiale corpo Acciaio inox fuso
Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc Massima pressione(MPa) 2.0
Temperatura massima(°C) 150 Filtro a rete(Maglia) 80

Supporto tecnico