Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza nominale MAX (mm) | Gamma lunghezza applicabile (mm) | Numero di denti | Larghezza complessiva W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.63 € | 1 | 9 giorni | 100 | 12~111 | 3 | 200 | ||
551.44 € | 1 | 12 giorni | 1000 | 120~1110 | 30 | 200 | ||
604.26 € | 1 | 12 giorni | 1100 | 132~1221 | 33 | 200 | ||
657.81 € | 1 | 12 giorni | 1200 | 144~1332 | 36 | 200 | ||
712.05 € | 1 | 9 giorni | 1300 | 156~1443 | 39 | 200 | ||
768.41 € | 1 | 9 giorni | 1400 | 168~1554 | 42 | 200 | ||
817.71 € | 1 | 12 giorni | 1500 | 180~1665 | 45 | 200 | ||
125.23 € | 1 | 12 giorni | 200 | 24~222 | 6 | 200 | ||
178.78 € | 1 | 12 giorni | 300 | 36~333 | 9 | 200 | ||
231.60 € | 1 | 12 giorni | 400 | 48~444 | 12 | 200 | ||
285.15 € | 1 | 9 giorni | 500 | 60~555 | 15 | 200 | ||
337.99 € | 1 | 12 giorni | 600 | 72~666 | 18 | 200 | ||
391.52 € | 1 | 12 giorni | 700 | 84~777 | 21 | 200 | ||
445.05 € | 1 | 9 giorni | 800 | 96~888 | 24 | 200 | ||
497.89 € | 1 | 12 giorni | 900 | 108~999 | 27 | 200 | ||
122.80 € | 1 | 9 giorni | 100 | 12~111 | 3 | 300 | ||
652.16 € | 1 | 12 giorni | 1000 | 120~1110 | 30 | 300 | ||
719.09 € | 1 | 12 giorni | 1100 | 132~1221 | 33 | 300 | ||
782.50 € | 1 | 9 giorni | 1200 | 144~1332 | 36 | 300 | ||
845.89 € | 1 | 9 giorni | 1300 | 156~1443 | 39 | 300 | ||
909.30 € | 1 | 9 giorni | 1400 | 168~1554 | 42 | 300 | ||
972.69 € | 1 | 12 giorni | 1500 | 180~1665 | 45 | 300 | ||
148.49 € | 1 | 9 giorni | 200 | 24~222 | 6 | 300 | ||
211.88 € | 1 | 9 giorni | 300 | 36~333 | 9 | 300 | ||
274.58 € | 1 | 12 giorni | 400 | 48~444 | 12 | 300 | ||
337.28 € | 1 | 12 giorni | 500 | 60~555 | 15 | 300 | ||
400.67 € | 1 | 12 giorni | 600 | 72~666 | 18 | 300 | ||
463.37 € | 1 | 9 giorni | 700 | 84~777 | 21 | 300 | ||
526.78 € | 1 | 9 giorni | 800 | 96~888 | 24 | 300 | ||
589.48 € | 1 | 12 giorni | 900 | 108~999 | 27 | 300 | ||
142.97 € | 1 | 12 giorni | 100 | 15~135 | 3 | 400 | ||
768.41 € | 1 | 9 giorni | 1000 | 150~1350 | 30 | 400 | ||
845.89 € | 1 | 12 giorni | 1100 | 165~1485 | 33 | 400 | ||
916.34 € | 1 | 9 giorni | 1200 | 180~1620 | 36 | 400 | ||
993.82 € | 1 | 12 giorni | 1300 | 195~1755 | 39 | 400 | ||
1,064.27 € | 1 | 12 giorni | 1400 | 210~1890 | 42 | 400 | ||
1,141.76 € | 1 | 12 giorni | 1500 | 225~2025 | 45 | 400 | ||
173.84 € | 1 | 12 giorni | 200 | 30~270 | 6 | 400 | ||
247.81 € | 1 | 12 giorni | 300 | 45~405 | 9 | 400 | ||
321.78 € | 1 | 12 giorni | 400 | 60~540 | 12 | 400 | ||
395.75 € | 1 | 9 giorni | 500 | 75~675 | 15 | 400 | ||
469.71 € | 1 | 9 giorni | 600 | 90~810 | 18 | 400 | ||
543.68 € | 1 | 12 giorni | 700 | 105~945 | 21 | 400 | ||
617.65 € | 1 | 9 giorni | 800 | 120~1080 | 24 | 400 | ||
691.62 € | 1 | 9 giorni | 900 | 135~1215 | 27 | 400 | ||
114.67 € | 1 | 12 giorni | 100 | 15~135 | 3 | 500 | ||
881.12 € | 1 | 12 giorni | 1000 | 150~1350 | 30 | 500 | ||
965.64 € | 1 | 12 giorni | 1100 | 165~1485 | 33 | 500 | ||
1,050.18 € | 1 | 12 giorni | 1200 | 180~1620 | 36 | 500 | ||
1,134.71 € | 1 | 12 giorni | 1300 | 195~1755 | 39 | 500 | ||
1,219.25 € | 1 | 12 giorni | 1400 | 210~1890 | 42 | 500 | ||
1,303.78 € | 1 | 12 giorni | 1500 | 225~2025 | 45 | 500 | ||
199.21 € | 1 | 12 giorni | 200 | 30~270 | 6 | 500 | ||
283.74 € | 1 | 9 giorni | 300 | 45~405 | 9 | 500 | ||
368.28 € | 1 | 12 giorni | 400 | 60~540 | 12 | 500 | ||
453.51 € | 1 | 12 giorni | 500 | 75~675 | 15 | 500 | ||
538.04 € | 1 | 12 giorni | 600 | 90~810 | 18 | 500 | ||
622.58 € | 1 | 12 giorni | 700 | 105~945 | 21 | 500 | ||
712.05 € | 1 | 12 giorni | 800 | 120~1080 | 24 | 500 | ||
796.58 € | 1 | 12 giorni | 900 | 135~1215 | 27 | 500 |
Loading...
Materiale lamiera | Tessuto in poliestere |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza nominale MAX(mm)
Gamma lunghezza applicabile(mm)
Numero di denti
Larghezza complessiva W(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali