Soffietti rotondi per unità morsetto singole (con nastro) – serie YM

Soffietti rotondi per unità morsetto singole (con nastro) – serie YM
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Can provide flexible support through combining standard parts such as the main body block, flange plate, and clamp parts.
· We keep standard parts in stock so that we can accommodate short delivery times.
· The fabric is a single thermoplastic polyurethane sheet
· Can save space by shrinking the dimensions.
· An air hole with filter has been provided to the main body block to allow for smooth contraction movement.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
30C10-B
40C13-B
40C18-B
50C23-B
50C30-B
60AC33-B
60AC40-B
60BC23-B
60BC30-B
80C43-B
80C50-B
90C53-B
90C60-B
100C63-B
100C70-B
110C70-B
110C80-B
135C88-B
135C105-B
160C108-B
160C120-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno corpo applicabile
(φ)
Diametro interno corpo principale
(φ)
Diametro foro morsetto
(φ)
Lunghezza foro morsetto
(mm)

13.93 €

1 8 giorni 1030101030

15.72 €

1 8 giorni 1040181330

9.13 €

1 Stesso giorno

Stock

1040181830

16.42 €

1 8 giorni 1050302330

16.42 €

1 8 giorni 1050303030

18.41 €

1 8 giorni 1060403340

18.41 €

1 8 giorni 1060404040

18.41 €

1 8 giorni 1060302340

18.41 €

1 8 giorni 1060303040

19.89 €

1 8 giorni 1080504340

14.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1080505040

21.88 €

1 8 giorni 1090605340

21.88 €

1 8 giorni 1090606040

22.69 €

1 8 giorni 10100706350

16.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10100707050

23.69 €

1 8 giorni 10110807050

23.79 €

1 8 giorni 10110808050

31.56 €

1 8 giorni 101351058850

31.75 €

1 8 giorni 1013510510550

34.14 €

1 8 giorni 1016012010860

34.24 €

1 8 giorni 1016012012060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale parti morsetto Poliuretano+piastra in PC (nero)

Supporto tecnico