Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CF25-W200-200 |
CF25-W200-300 |
CF25-W200-400 |
CF25-W300-400 |
CF25-W500-400 |
CF25-W800-900 |
CF35-W800-400 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza nominale MAX (mm) | Gamma lunghezza applicabile (mm) | Larghezza complessiva W (mm) | Altezza h (mm) | Numero fori di montaggio N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.35 € | 1 | 41 giorni | 10 | 200 | 40-200 | 200 | 25 | 2 | ||
157.64 € | 1 | 41 giorni | 10 | 300 | 40~300 | 200 | 25 | 2 | ||
188.64 € | 1 | 41 giorni | 10 | 400 | 50~400 | 200 | 25 | 2 | ||
258.38 € | 1 | 41 giorni | 10 | 400 | 50~400 | 300 | 25 | 3 | ||
368.98 € | 1 | 41 giorni | 10 | 400 | 50~400 | 500 | 25 | 3 | ||
859.98 € | 1 | 41 giorni | 10 | 900 | 100~900 | 800 | 25 | 4 | ||
456.33 € | 1 | 41 giorni | 10 | 400 | 40~400 | 800 | 35 | 4 |
Loading...
Materiale lamiera | Tessuto in nylon, pellicola PET, panno in alluminio CSM |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza nominale MAX(mm)
Gamma lunghezza applicabile(mm)
Larghezza complessiva W(mm)
Altezza h(mm)
Numero fori di montaggio N
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali