Spine coniche con incasso esagonale Modello Sunk Modello DB

Spine coniche con incasso esagonale Modello Sunk Modello DB
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Requires no sealant, and becomes flush with the female thread member when tightened. For overseas partner products, hydraulic equipment or automobiles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
916000010
916000020
916000030
916000040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (NPT/NPTF) Lunghezza ±0,4
(mm)

0.82 €

1 Disponibile 5 giorni 101/86.35

1.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/410.3

1.23 €

1 Disponibile 5 giorni 103/810.3

0.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/213.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Standard Profilo foro di montaggio Esagono incassato Materiale EN 1.7220 Equiv.
Trattamento superficie Pellicola di ossido nero A spina Spina a testa svasata Classificazione resistenza 34~40

Supporto tecnico