Spine coniche con incasso esagonale Modello Sunk Modello B【1-100 Pezzi per confezione】

Spine coniche con incasso esagonale Modello Sunk Modello B
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The reference diameter position is closer to the upper surface of the plug than the JIS R thread and becomes flush with the female thread member when tightened. For general hydraulic pressure equipment. Hardness 32 to 42HRC product.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
919000005
919000010
919000020
919000030
919000040
919000060
919000100
919130005
919130010
919130020
919130030
919130040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (R) Lunghezza ±0,4
(mm)
Materiale Trattamento superficie

0.71 €

1 Disponibile 6 giorni 101/166[Acciaio] Acciaio al carbonio forgiato[Ossido nero] Pellicola di ossido nero

0.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/87[Acciaio] Acciaio al carbonio forgiato[Ossido nero] Pellicola di ossido nero

0.48 €

1 6 giorni 101/49[Acciaio] Acciaio al carbonio forgiato[Ossido nero] Pellicola di ossido nero

0.73 €

1 Disponibile 6 giorni 103/810[Acciaio] Acciaio al carbonio forgiato[Ossido nero] Pellicola di ossido nero

64.64 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 24 giorni 101/212[Acciaio] Acciaio al carbonio forgiato[Ossido nero] Pellicola di ossido nero

51.10 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni 103/414[Acciaio] Acciaio al carbonio forgiato[Ossido nero] Pellicola di ossido nero

101.63 €

40 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni 10116.5[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.[Ossido nero] Pellicola di ossido nero

0.79 €

1 Disponibile 6 giorni 101/166[Acciaio] Acciaio al carbonio forgiato[Cromatura] Cromatura trivalente

0.72 €

0.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/87[Acciaio] Acciaio al carbonio forgiato[Cromatura] Cromatura trivalente

0.74 €

0.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/49[Acciaio] Acciaio al carbonio forgiato[Cromatura] Cromatura trivalente

0.56 €

1 Disponibile 6 giorni 103/810[Acciaio] Acciaio al carbonio forgiato[Cromatura] Cromatura trivalente

1.27 €

0.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/212[Acciaio] Acciaio al carbonio forgiato[Cromatura] Cromatura trivalente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Standard Profilo foro di montaggio Esagono incassato A spina Spina a testa svasata

Supporto tecnico