Vite di fermo a esagono incassato Modello Sunk Modello NB

Vite di fermo a esagono incassato Modello Sunk Modello NB
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The reference diameter position is closer to the upper surface of the plug than the JIS R thread and becomes flush with the female thread member when tightened. For general hydraulic pressure equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
919800005
919800010
919800020
919800030
919800040
919800060
919800100
919800120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (R) Lunghezza ±0,4
(mm)

1.64 €

1.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/166

0.30 €

1 Disponibile 6 giorni 101/87

0.32 €

1 Disponibile 6 giorni 101/49

0.48 €

1 Disponibile 6 giorni 103/810

0.82 €

1 Disponibile 7 giorni 101/212

1.82 €

1.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103/414

3.07 €

1 Disponibile 6 giorni 10116.5

7.83 €

1 Disponibile 6 giorni 101 1/419

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Standard Profilo foro di montaggio Esagono incassato Materiale EN 1.7220 Equiv.
Trattamento superficie Pellicola di ossido nero A spina Spina a testa svasata Classificazione resistenza 32-42

Supporto tecnico