Cerniere a pressione / non forate / asimmetriche / laminate / acciaio / grezzo / B-528-A / TAKIGEN

Cerniere a pressione / non forate / asimmetriche / laminate / acciaio / grezzo / B-528-A / TAKIGEN
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Same size also available in stainless steel. See B-1528-A

[Features]
· Can be folded and used depending on the structure and application of the board.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-528-A-1
B-528-A-2
B-528-A-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

3.37 €

1.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1060602.3512988

5.07 €

1 6 giorni 10801003.2612989

5.91 €

1 6 giorni 10104803.2812990

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere sfilabili Tipo di cerniere sfilabili Carico di tensione Finitura superficie Tessuto
Tipo invertito Tipo combinato destra/sinistra Foro di montaggio NA

Supporto tecnico