Cerniere a pressione / non forate / asimmetriche / laminate / acciaio / grezzo / B-543-A / TAKIGEN

Cerniere a pressione / non forate / asimmetriche / laminate / acciaio / grezzo / B-543-A / TAKIGEN
[Caratteristiche] Può essere piegato e utilizzato a seconda della struttura e dell'applicazione della tavola.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-543-A-1(BA-54-2)
B-543-A-2(BA-52-5)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

4.68 €

1 6 giorni 80603.2611739

6.94 €

1 6 giorni 1041104811732

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere sfilabili Tipo di cerniere sfilabili Carico di tensione Finitura superficie Tessuto
Tipo invertito Tipo combinato destra/sinistra Foro di montaggio NA

Supporto tecnico