Cerniere a pressione / non forate / asimmetriche / laminate / acciaio / grezzo / B-527-B / TAKIGEN

Cerniere a pressione / non forate / asimmetriche / laminate / acciaio / grezzo / B-527-B / TAKIGEN
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Same size also available in stainless steel. See B-1527-B

[Features]
· Can be folded and used depending on the structure and application of the board.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-527-B-1(BA-56-1)
B-527-B-2(BA-57-2)
B-527-B-3(BA-56-4)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Diametro albero φD1 Codice prodotto

3.94 €

1 Disponibile 6 giorni 1060602.3512985

5.15 €

1 6 giorni 10801003.2612986

5.28 €

2.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1092803.2812987

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere sfilabili Tipo di cerniere sfilabili Carico di tensione Finitura superficie Tessuto
Tipo invertito Tipo combinato destra/sinistra Foro di montaggio NA

Supporto tecnico