Cerniere a pressione / non forate / asimmetriche / laminate / acciaio / grezzo / B-528-B / TAKIGEN

Cerniere a pressione / non forate / asimmetriche / laminate / acciaio / grezzo / B-528-B / TAKIGEN
  • In Offerta fino al 31/12/2024
Same size also available in stainless steel. See B-1528-B

[Features]
· Can be folded and used depending on the structure and application of the board.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-528-B-2
B-528-B-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Diametro albero φD1 Codice prodotto

4.44 €

3.11 €

1 Stesso giorno

Stock

1080100611774

5.26 €

3.68 €

1 Stesso giorno

Stock

109280811761

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere sfilabili Tipo di cerniere sfilabili Carico di tensione Finitura superficie Tessuto
Tipo invertito Tipo combinato destra/sinistra Spessore piastra t(mm) 3.2 Foro di montaggio NA

Supporto tecnico