Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-543-B-1(BA-58-2) |
B-543-B-2(BA-60-5) |
B-543-B-3(BA-59-3) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore piastra t (mm) | Diametro albero φD1 | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.92 € | 1 | 6 giorni | 80 | 60 | 3.2 | 6 | 11759 | ||
7.02 € | 1 | 6 giorni | 92 | 110 | 4 | 8 | 11772 | ||
6.09 € 3.41 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 92 | 150 | 4 | 6 | 11765 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere sfilabili | Tipo di cerniere sfilabili | Carico di tensione | Finitura superficie | Tessuto |
---|---|---|---|---|---|
Tipo invertito | Tipo combinato destra/sinistra | Foro di montaggio | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Spessore piastra t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali