cerniera modello B battente singolo esagono testa incassata, B-541-B

cerniera modello B battente singolo esagono testa incassata, B-541-B
  • Sconto volumi elevati
[Product Information]
· <Common items>
· Body type: Rear Hinge, Concealed Hinges
· Length L (mm): 47
· Material: Cold rolled Steel plate (SPCC)
· Surface finish: zinc plating chromate treatment
· Width W (mm): 22
· Plate thickness t (mm): 2.3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-541-B

Codice componente
B-541-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.18 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 51 Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata
Larghezza W(mm) 22 Spessore piastra t(mm) 2.3 Diametro albero φD(mm) 5
Foro di montaggio Foro passante Codice prodotto 10497

Si trova sulla pagina di cerniera modello B battente singolo esagono testa incassata, B-541-B, il codice articolo è il seguente: B-541-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-541-B.

Supporto tecnico