Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-520-A-1(BA-1) |
B-520-A-2(BA-3) |
B-520-A-3(BA-7) |
B-520-A-4(BA-9) |
B-520-A-5(BA-14) |
B-520-A-6(BA-16) |
B-520-A-7(BA-20) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | H1 (mm) | H2 (EN 1.0330 Equiv.) (mm) | Spessore piastra t (mm) | Diametro albero φD1 | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.25 € 1.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 45 | 17 | 15 | 4.8 | 2.3 | 5 | 11689 | |
2.80 € 1.79 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 65 | 17 | 15 | 4.8 | 2.3 | 5 | 11690 | ||
4.23 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65 | 19 | 16 | 5.7 | 3.2 | 6 | 11692 | ||
4.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 85 | 19 | 16 | 5.7 | 3.2 | 6 | 11693 | |
5.15 € | 1 | 6 giorni | - | 85 | 21 | 15 | 4.7 | 3.2 | 6 | 11696 | ||
4.68 € | 1 | 6 giorni | - | 85 | 21 | 18 | 4.7 | 3.2 | 6 | 11698 | ||
4.68 € | 1 | 6 giorni | - | 85 | 21 | 18 | 6.7 | 3.2 | 6 | 11702 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa | Finitura superficie | Tessuto | Foro di montaggio | NA |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
H1(mm)
H2 (EN 1.0330 Equiv.)(mm)
Spessore piastra t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali