L-sagoma cerniera nascosta, (2-tubi), B-523

L-sagoma cerniera nascosta, (2-tubi), B-523
  • Sconto volumi elevati
Same size also available in stainless steel. Refer to B-1523

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-523(BA-32)

Codice componente
B-523(BA-32)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.36 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 104 Finitura superficie Tessuto
Larghezza W(mm) 36 Spessore piastra t(mm) 4 Diametro albero φD(mm) 8
Foro di montaggio NA Codice prodotto 11712

Si trova sulla pagina di L-sagoma cerniera nascosta, (2-tubi), B-523, il codice articolo è il seguente: B-523(BA-32).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-523(BA-32).

Supporto tecnico