L-sagoma cerniera nascosta, tipo 1, B-534

L-sagoma cerniera nascosta, tipo 1, B-534
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
Same size also available in stainless steel. Refer to B-1534

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-534-1
B-534-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Codice prodotto

3.71 €

2.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106010488

2.42 €

1.69 €

1 Stesso giorno

Stock

104010489

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Finitura superficie Tessuto Larghezza W(mm) 17
Spessore piastra t(mm) 2.3 Diametro albero φD(mm) 5 Foro di montaggio NA

Supporto tecnico