L-sagoma cerniera nascosta, tipo 3, B-535

L-sagoma cerniera nascosta, tipo 3, B-535
  • Sconto volumi elevati
Same size also available in stainless steel. Refer to B-1535

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-535-1
B-535-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza ala L1
(mm)
Codice prodotto

5.15 €

1 6 giorni 103010490

5.26 €

1 Disponibile 6 giorni 101513007

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 80 Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata
Larghezza W(mm) 30 Spessore piastra t(mm) 3.2 Diametro albero φD(mm) 5
Foro di montaggio NA

Supporto tecnico