L-sagoma cerniera nascosta, tipo 3, B-542-A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-542-A

Codice componente
B-542-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.94 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 100 Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata
Larghezza W(mm) 28 Spessore piastra t(mm) 3.2 Diametro albero φD(mm) 8
Foro di montaggio NA Codice prodotto 10498

Si trova sulla pagina di L-sagoma cerniera nascosta, tipo 3, B-542-A, il codice articolo è il seguente: B-542-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-542-A.

Supporto tecnico