L-sagoma cerniera nascosta, modellolo 4, B-566

L-sagoma cerniera nascosta, modellolo 4, B-566
  • In Offerta
[Features]
· Suitable for housing with level differences.
· Easy to install detachable hinge

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-566

Codice componente
B-566
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.90 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 70 Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata
Larghezza W(mm) 51 Spessore piastra t(mm) 3.2 Diametro albero φD(mm) 6
Foro di montaggio NA Codice prodotto 10513

Si trova sulla pagina di L-sagoma cerniera nascosta, modellolo 4, B-566, il codice articolo è il seguente: B-566.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-566.

Supporto tecnico