L-sagoma cerniera nascosta, modellolo 5, B-549

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-549

Codice componente
B-549
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.68 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 80 Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata
Larghezza W(mm) 20 Spessore piastra t(mm) 3.2 Diametro albero φD(mm) 6
Foro di montaggio NA Codice prodotto 10500

Si trova sulla pagina di L-sagoma cerniera nascosta, modellolo 5, B-549, il codice articolo è il seguente: B-549.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-549.

Supporto tecnico