L-sagoma cerniera nascosta, modellolo 6, B-556

L-sagoma cerniera nascosta, modellolo 6, B-556
  • Sconto volumi elevati
[Product Information]
· <Common items>
· Body type: Rear Hinge, Concealed Hinge
· Length L (mm): 104
· Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
· Surface finish: zinc plating chromate treatment
· Width W (mm): 38
· Plate thickness t (mm): 4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-556

Codice componente
B-556
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.50 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 104 Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata
Larghezza W(mm) 38 Spessore piastra t(mm) 4 Diametro albero φD(mm) 8
Foro di montaggio NA Codice prodotto 10507

Si trova sulla pagina di L-sagoma cerniera nascosta, modellolo 6, B-556, il codice articolo è il seguente: B-556.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-556.

Supporto tecnico