U-sagoma cerniera nascosta, modello 1, B-531

U-sagoma cerniera nascosta, modello 1, B-531
  • Sconto volumi elevati
Same size also available in stainless steel. See B-1531

[Features]
· An insertion and removal type hinge, it is easy to mount to a frame

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-531

Codice componente
B-531
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

6.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 60 Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata
Larghezza W(mm) 28 Spessore piastra t(mm) 3.2 Diametro albero φD(mm) 5
Foro di montaggio NA Codice prodotto 10484

Si trova sulla pagina di U-sagoma cerniera nascosta, modello 1, B-531, il codice articolo è il seguente: B-531.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-531.

Supporto tecnico