Cerniere a coppia / acciaio / B-193 / TAKIGEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-193

Codice componente
B-193
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

77.05 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera con smorzatore, con resistenza di coppia, a molla Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 186 Finitura superficie Nichelatura
Larghezza W(mm) 125 Spessore piastra t(mm) 2 Foro di montaggio Foro passante
Codice prodotto 13117

Si trova sulla pagina di Cerniere a coppia / acciaio / B-193 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-193.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-193.

Supporto tecnico