cerniera a giunto nascosto, B-538

cerniera a giunto nascosto, B-538
Same size also available in stainless steel. See B-1538

[Features]
· An insertion and removal type hinge, it is easy to mount to a frame

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-538

Codice componente
B-538
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.71 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 90 Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata
Larghezza W(mm) 35 Spessore piastra t(mm) 3.2 Diametro albero φD(mm) 8
Foro di montaggio NA Codice prodotto 10493

Si trova sulla pagina di cerniera a giunto nascosto, B-538, il codice articolo è il seguente: B-538.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-538.

Supporto tecnico