Cerniere piatte / svasature coniche / pressofusione di zinco / B-505 (tasso ridotto di emissione di particelle) / TAKIGEN

Cerniere piatte / svasature coniche / pressofusione di zinco / B-505 (tasso ridotto di emissione di particelle) / TAKIGEN
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Using stainless steel bearings and resin balls for sliding parts reduces particle generation due to friction

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-505-1
B-505-2
B-505-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza W
(mm)
Codice prodotto

44.20 €

19.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5613224

35.67 €

20.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6413225

49.46 €

1 6 giorni 7213226

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Profilo rettangolare Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 60
Materiale Lega di zinco (ZDC) Finitura superficie Nichelatura satinata Spessore piastra t(mm) 6
Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico