Cerniere angolari di sollevamento e abbassamento / fori passanti, fori asolati / alluminio / FB-743 / TAKIGEN

Cerniere angolari di sollevamento e abbassamento / fori passanti, fori asolati / alluminio / FB-743 / TAKIGEN
[Product Information]
· <Common items>
· Body type: Special type
· Length L (mm): 158
· Material: Aluminum alloy
· Surface finish: Baked coating

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FB-743-R

Codice componente
FB-743-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

31.59 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo speciale Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 158 Materiale Lega di alluminio
Finitura superficie Finitura verniciata a forno Tipo invertito Con apertura a destra Foro di montaggio Foro passante
Codice prodotto 61536

Si trova sulla pagina di Cerniere angolari di sollevamento e abbassamento / fori passanti, fori asolati / alluminio / FB-743 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: FB-743-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FB-743-R.

Supporto tecnico