Cerniere ad angolo / svasature coniche, fori asolati / alluminio / FB-744 / TAKIGEN

Cerniere ad angolo / svasature coniche, fori asolati / alluminio / FB-744 / TAKIGEN
[Features]
· Prevents growth of bacteria and mold.
· We focused on hygiene and ease of cleaning.
· Installation of corner hinge FB-611 is compatible with FB-655 (FB-744-1).
· Sliding-up type automatically closes the door within 120° of opening.
· When opened more than 180°, it remains in the opened state.
· Right and left dual use type (recombination can be easily rearranged simply by changing the direction of the fixed cam)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FB-744-0
FB-744-1
FB-744-1-NLH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Base per giunto, singola unità Codice prodotto

22.78 €

1 6 giorni 1843414.5Disponibile61529

16.18 €

1 6 giorni 1582813Disponibile61519

17.65 €

1 6 giorni 1582813NA61525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere sfilabili Tipo di cerniere sfilabili Standard Materiale Lega di alluminio
Finitura superficie Finitura verniciata a forno Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico